Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, cerny, delka 1,0m
 
LED+RC-230V, 3pin, PG9, sroubove svorky
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, delka 10,0m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 2,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,5m
 
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt 15.0
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
PVC 3x0,34, stineny, sedy, delka 100m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
PUR/PVC, sedy, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,5m
 
PUR/PVC, sedy, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
16 dig. vstupu, 16 dig. vystupu - SUB-D37, delka 5,0m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 40,0m
 
PUR 4x0,75, zluty, UL/CSA, delka 100m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PVC, stineny, sedy, delka 1,0m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5.1m
 
PVC, sedy 5. pin sedy, delka 10,0m
 
PVC, cerny, delka 2,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu