Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR/PVC, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,9m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA, delka 0,5m
 
8 multifun. kanalu, M12 M 8pin, delka 2,0m - Euchner ID
 
Wires 4x0,34 0,3, delka 5,0m
 
PUR 1x2xAWG23/19, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 100m
 
PVC, zluty, delka 10,0m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA (MC800+), delka 3,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD, delka 0,6m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, black, 4m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, pin 2+4, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, oranzovy, UL/CSA (MC800+), delka 8,5m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 40,0m
 
PVC, stineny, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC, cerny, delka 0,3m
 
16 digitalnich vystupu - SUB-D44, MAC Valves
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 30,0m
 
8pin, PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 1,0m (vcetne matky)
 
PUR/PVC, zluty, delka 6,0m
Produkt nelze objednat
 
PP-wires 5x0.34 2.0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu