Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4-pole 0.25…0.5mm²
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 40.0
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 500m
 
sroubove svorky
 
 
4-pole 0.25…0.5mm²
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC, sedy, V4A, delka 10,0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
3x LED, PNP, TEFLON, cerny, 4pin, delka 0,6m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 0,15m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded vt 1.1
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 20m
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 3,0m
 
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 15,0m
 
roztec: 200mm / PVC, LED+ZD-24V, zluty, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 15,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, zluty, delka 0,3m
 
4pin, delka 0,5m (bez matky)
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 1.4 m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 0,75m
 
letovaci hroty
 
roztec: 200mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 30,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 1,0m
Produkt nelze objednat
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag chain 20m
 
PVC, sedy, UL/CSA, delka 2,0m (vcetne matky)
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu