Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA 7/8'' F uhlovy, 3pin, 6…8mm

sroubove svorky

Č.prod.: 7000-78291-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 26,64 €
  • 25,16 €
  • 23,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice 90°
7/8" (3-pin)
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Utahovací moment 1,5 Nm
Závit 7/8"
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 300 V
Provozní napětí DC max. 300 V
Provozní proud na kontakt max. 12 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 6 mm
Svorkový rozsah max. 8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879511834

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-78291-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-78291-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Installation guide 7000-78291-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Krimpovací nástroj ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Momentový klíč ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu