Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4-pole max. 0.75mm² 4-6mm
 
12pin, delka 0,2m (vcetne matky)
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC, cerny, delka 5,0m
 
PVC, zluty, delka 15,0m
 
PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
8pin, predni montaz, delka 2,0m (bez matky)
 
SUB-D9 F/M + SUB-D15 F/M
 
PUR 4x0.34 shielded gy 5.5
 
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, cerny, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 85.0m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 8,0m
 
 
PUR/PVC, sedy, LED+ZD-24V, roztec 100mm
 
5-pol. max.0,75mm² 6-8mm
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 90.0 m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu