Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M23 F primy, 19pin, letovaci hroty

Č.prod.: 7000-23261-0000000
Hmotnost: 0.099 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 48,47 €
  • 45,77 €
  • 43,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice přímá
M23, 19-pin
Připojení pájením

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 125 V
Provozní napětí DC max. 125 V
Provozní proud na kontakt max. 8 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1 mm²
Instalace | Připojení
Connection information Pájecí dutinky
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. 8 mm
Svorkový rozsah max. 14 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879187978

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu