M23 M primy, 19pin, letovaci hroty
Č.prod.: | 7000-23281-0000000 |
Hmotnost: | 0.166 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Samec přímý
M23, 19-pin
Připojení pájením
Záslepka
M23, 19-pin
Připojení pájením
Záslepka
Technické údaje
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 100 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 8 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Connection information | Pájecí dutinky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 3 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 17 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879324113 |