Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 5m
 
PUR, cerny, delka 20,0m
 
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
 
sroubove svorky
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 55m
 
PVC, cerny, delka 1,0m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1.0m
 
PUR, sedy, UL/CSA , delka 5,0m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 25.0 m
 
PVC, sedy, PNP, delka 13,0m
 
samorezne svorky
 
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 8.0 m
 
PUR, sedy, delka 1,0m
 
PUR, zluty, LED, UL/CSA, delka 5,0m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 8,0m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 55m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu