Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
P:63VA IN:230/400VAC OUT:24VAC
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 2.0m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 0,3m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 85,0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 15m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 20,0m
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 9,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.7m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 1,5m
 
8pin, zadni montaz, delka 0,6m (vcetne matky)
 
SUB-D9 + RJ45 + 2xUSB A 0,7m
 
PUR, fialovy, UL/CSA, stineny, delka 2,0m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, zluty, delka 1,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 31,0m
 
PVC, sedy, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu