Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, sedy, delka 7,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 1,1m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 6,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,15m
 
PUR 5X0.75 black UL/CSA, drag ch 0.3m
 
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PVC, zluty, delka 10,0m
 
PVC, cerny, delka 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,3m
 
PUR/PVC, sedy, UL/CSA, PNP, delka 10,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 8.0 m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
0,2-0,5mm2
 
PVC, zluty, delka 25,0m
 
110...230VDC
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, PNP, delka 10,0m
 
PP, modry, delka 7,5m
 
PUR, cerny, PNP, pin 2+4, UL/CSA, delka 2,5m
 
PUR, cerny, delka 7,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR, cerny, UL, delka 7,5m
 
RADOX EM 104 4x0.5 bk 5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 5,0m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 25m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu