Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, delka 1,5m
 
PVC, cerny, delka 0,5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0,5, cerny, UL/CSA, delka 500m
 
PUR, stineny, cerveny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 1.0m
 
 
jednoduchy, IP65, metalicke viko, Dopplebart + knoflik
Produkt nelze objednat
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC, sedy, delka 8,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu