Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, sedy, V4A, delka 0,5m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 5,0m
 
PP, modry, delka 1,5m
 
4pin, M16x1,5
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 10,0m
 
 
PUR, sedy, delka 10,0m
 
PVC, zluty, delka 2,0m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 4,5m
 
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PUR, zluty, delka 5,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 2,5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2.7 m
 
PVC, cerny, PNP, pin 2+4, delka 3,0m
 
TPE-S, modry, UL, delka 10,0m
 
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 15.0 m
 
PVC 4x0.25 GRAY, 15.0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 30.2 m
 
PUR, cerny, PNP, delka 1,0m
 
PVC, zluty, PNP, pin 2+4, delka 10,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.5
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 35,0m
 
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu