Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 2,0m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
 
pro Numatics Gen. 2000
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 6.1 m
 
LED-24V, 3pin, M16x1,5
 
PUR/PVC, sedy, delka 50,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 7,5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.1m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, delka 10,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu