Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
P: 1000VA IN: 440VAC ±5% OUT: 127VAC - Ta=60°C/B
 
PUR, zluty, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 32m
 
PVC, zluty, PNP, delka 1,5m
 
PUR/PVC, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 5,0m
 
TPE, sedy, V4A, delka 10,0m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
PVC, cerny, PNP, delka 10,0m
 
PUR, zluty, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 1,0m
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR/PVC, zluty, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC, sedy, LED+ZD-24V, roztec 200mm
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu