Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
50 V, 10 A
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 70,0m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL,CSA 3m
 
PUR, zluty, LED+ZD-24V, delka 2,0m
 
PUR/PVC, cerny, pin 2+4, delka 10,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PVC, cerny, delka 1,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 25,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 9,8m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0,6m
 
PVC, sedy, PNP, delka 5,0m
 
PUR 5x0,5 GRAY, drag ch 12m
 
PUR 4x0.5 bk UL/CSA+drag chain 0,3m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu