Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2,1m
 
PUR, sedy, delka 1,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, delka 7,5m
 
roztec: 200mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 20,0m
 
PVC, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag chain 20m
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
IN: 90-265VAC, OUT: 24-28V/5ADC
 
 
PVC, zluty, pin 2+4, delka 6,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu