Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
otvor pro M6
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 2.7
 
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
(propojen pin 1+2 a 3+4)
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 6,5m
 
roztec: 150mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 5,0m
 
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 30.0
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CDA, delka 10,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
PUR, cerny, delka 5,0m
 
PP 4x0,25mm2, delka 0,5m - (bez upevnovaci matky)
 
PUR, cerny, pin 4 na pin 2, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu