Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, UL/CSA, delka 6,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 6,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC 3x0,75, cerny, delka 500m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.9m
 
IN: 340-460VAC, OUT: 22-28V/20ADC
Produkt nelze objednat
 
P:40VA IN:230/460VAC OUT:9VAC
 
PUR, sedy, 2xLED-24V, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PVC, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC, oranzovy, UL/CSA (MC500), delka 15,0m
 
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR/PVC, zluty, PNP, pin 2+4, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR/PVC, sedy, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 13,0m
 
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 50,0m
 
PVC, cerny, delka 1,7m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 5.5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,4m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 10,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu