Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, PNP, pin 2+4, UL/CSA, delka 0,3m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PVC, sedy, stineny, delka 5,0m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag chain 3,5m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PVC, cerny, NPN, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu