Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PP 8x0,25mm2, delka 1,0m (bez matky)
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.5m
 
PUR/PVC 3x0,34, cerny, delka 100m
Produkt nelze objednat
 
PVC, zluty, delka 1,0m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 30,0m
 
stribro, 10mm2, 2 kusy
 
IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, cerny, delka 0,6m
 
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
PVC, cerny, delka 26,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 20,0m
 
PUR 1x4xAWG24 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
 
volny konec, delka 1,5m
 
P: 100VA IN: 400/440VAC OUT: 115/230VAC
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 3,0m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 7,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu