Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR/PVC, zluty, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, V4A, delka 7,5m
 
PVC, cerny, delka 5,0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 4.0
 
TPE 4xAWG22 ye UL 10,0m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/40ADC
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 3.5 m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR 8x0.25 gy drag chain 7.5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu