Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 5X0.34 YELLOW, 7m
Produkt nelze objednat
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.4 m
 
TPE 8x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 10.0m
 
IN: 53VDC - OUT: 250VAC / 350VDC / 1 A
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag 1.0
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 2.5 m
 
PVC, sedy, PNP, delka 15,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 4,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 4x0.5 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0,6m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,2m
 
PUR, cerny, UL/CSA, power reducer -60%, delka 1,5m
 
PUR, cerny, delka 3,0m
 
PUR/PVC, sedy, stineny, delka 0,4m
 
4 analog. vstupy (0…20,0mA, 4…10,0mA), nerez provedeni
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, sedy, delka 20,0m
 
 
 
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR/PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 5,0m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
 
pro Norgren VM10
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 55,0m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 2.1m
 
TPE, sedy, V4A, delka 5,0m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 55,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 6,2m
 
PUR/PVC, zluty, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu