ACS - krytka pro Push Pull Power
Č.prod.: | 7000-99661-0000000 |
Hmotnost: | 0.088 kg |
Země původu: | PL |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Push Pull Power
Ochranný kryt
Ochranný kryt
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111190 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879113519 |
Příslušenství
---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----