Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
AMMDU - optoclen - 12mm  50085
Ilustrační obrázek

AMMDU - optoclen - 12mm

IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1 A

Č.prod.: 50085
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 50,36 €
  • 47,56 €
  • 44,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 1 A
24 V DC
elektr. přepínací kontakt
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 6 V
Vstupní napětí DC min. 10 V
Vstupní napětí DC max. 53 V
Vstupní proud 10 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 75 µs
Klidový proud OFF max. 0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 10 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 1000 Hz
Spínací napětí DC min. 4,5 V
Spínací napětí DC max. 53 V
Spínací proud min. 1 mA
Spínací proud max. 1 A
Pokles napětí DC max. 0,5 V
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 12 mm
Šířka 82 mm
Hloubka 68 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Input
Druh připojení 3 Input
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 - A 2
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 14
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 12

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879027960

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 50085_1515-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 50085_1515-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 50085_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Šroubovák ----
---- Omezovač přepětí ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu