Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube20 DI16 DO16

16 digitalnich vstupu a 16 digitalnich vystupu

Č.prod.: 56168
Hmotnost: 0.15 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 266,81 €
  • 251,98 €
  • 237,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
Digitální vstupy
Digitální výstupy
DI16/DO16 - (E)
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 25 mA
Výsledný proud UA max. 12 A
module supply přes systémové vedení
Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Proudová zatížitelnost max. 0,7 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Zatížení 10 W
Diagnostika
Diagnostika Under voltage
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál (pouze výstupy)
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) ano
Galvanic separation input/input ano
Galvanic separation output/output ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 3 X2
Druh připojení 4 X3
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 DO 4
PIN 6 DO 5
PIN 7 DO 6
PIN 8 DO 7
PIN 9 UI
PIN 10 UA
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DO 8
PIN 2 DO 9
PIN 3 DO 10
PIN 4 DO 11
PIN 5 DO 12
PIN 6 DO 13
PIN 7 DO 14
PIN 8 DO 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DIO 0
PIN 2 DIO 1
PIN 3 DIO 2
PIN 4 DIO 3
PIN 5 DIO 4
PIN 6 DIO 5
PIN 7 DIO 6
PIN 8 DIO 7
PIN 9 US
PIN 10 US
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DI 8
PIN 2 DI 9
PIN 3 DI 10
PIN 4 DI 11
PIN 5 DI 12
PIN 6 DI 13
PIN 7 DI 14
PIN 8 DI 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879049245

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 56112_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56168_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56112_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56168_ina_6_10.pdf (10)
  • Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56168_951-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56168_951-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56168_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu