EMMS 30-64/1 - optoclen - 12mm
IN: 253 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Č.prod.: | 50105 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 100 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 253 V |
Vstupní napětí OFF AC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF AC max. | 40 V |
Vstupní proud | 2,7 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 50 ms |
---|---|
Prodleva před zapnutím max. | 20 ms |
Klidový proud OFF max. | 0,3 mA |
Spínací frekvence max. | 5 Hz |
Spínací napětí DC min. | 4,5 V |
Spínací napětí DC max. | 53 V |
Spínací proud min. | 1 mA |
Spínací proud max. | 1,2 A |
Pokles napětí DC max. | 1,2 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | červená |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí | 3750 V |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 56 mm |
Šířka | 12 mm |
Hloubka | 64 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879027946 |
Příslušenství
---- Omezovač přepětí ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----