Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 E DO16  56918
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Impact20 E DO16

Ethernet/IP, 16 digitalnich vystupu (0,5A)

Č.prod.: 56918
Hmotnost: 0.19 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 407,93 €
  • 385,26 €
  • 362,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud max. 8 A
Výsledný proud UA max. 8 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Průmyslová komunikace | Ethernet/IP
Adresace EtherNet/IP BOOTP, DHCP, Otočný přepínač
Diagnostika
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 3 X2
Druh připojení 4 X3
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE
Druh připojení 5
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
PIN 1 TX +
PIN 2 TX -
PIN 3 RX +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RX -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879047968

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56918_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56918_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: EDS 56918_IMPACT20_KF5_13.zip (13)
  • Construction files: DXF 56918_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56918_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56918_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56917_ina_6_12.pdf (12)
  • Document: User manual 56935_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56918_1013-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56918_1013-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56918_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu