Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MCS spinany zdroj, 3fazovy

IN: 340-460VAC, OUT: 24-28V/20ADC

Č.prod.: 85097
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 2.42 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 352,71 €
  • 333,12 €
  • 313,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 340 V
Vstupní napětí AC max. 460 V
Vstupní proud AC (3fázový) 1,4 A
Inrush current max. 25 A
Externí předřazené jištění max. 6 A
Počet fází na vstupu 3
Účinnost 90 %
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelná vypínací charakteristika přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 24 V
Výstupní napětí DC max. 28 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 20 A
Výstupní proud (UL) 24 A
Přemostění výpadku sítě min. 10 ms @ 400 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 170 mm
Šířka 84 mm
Hloubka 201 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 30 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 90 % žádná kondenzace

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4048879080477

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 85097_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85097_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85097_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85097_45-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85097_45-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85097_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
  • IN: 24VDC OUT: 4x 24V/4-6-8-10ADC
    Dostupné
    195,75 €
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu