Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MDT tree-phase control and isolation transformer  503398
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MDT tree-phase control and isolation transformer

P: 1500VA IN: 3x400VAC OUT: 3x400VAC

Č.prod.: 503398
Hmotnost: 0.024 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 35,19 €
  • 33,24 €
  • 31,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 1.2 A
10...30 V DC
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 3 V
Vstupní napětí DC min. 10 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud max. 8 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 65 µs
Klidový proud OFF max. 0,3 mA
Frekvence spínání, ohm., max. 500 Hz
Spínací napětí DC min. 4,5 V
Spínací napětí DC max. 30 V
Spínací proud min. 1 mA
Spínací proud max. 1,2 A
Pokles napětí DC max. 1,2 V
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí 3750 V
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 + 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879025041

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 503398_1548-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 503398_1548-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu