MOSA 7/8'' M primy, 4pin, 6…8mm
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-78061-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samec přímý
7/8" (4-pin)
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
7/8" (4-pin)
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Materiál kontakt | Mosaz, Bronze |
Počet pinů | 4 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 300 V |
Provozní proud na kontakt max. | 9 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 16 |
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | 7/8" |
Zapojovací cykly min. | 50 |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ne |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Izolační odpor min. | 10000 MΩ |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Povrchová úprava aretace | nickel plated |
Materiál plášť | PBT |
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879134798 |
Příslušenství
---- Nůžky na kabely ----
---- Řezač kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----