MOSA 7/8'' F uhlovy, 5pin, 6…8,7mm
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-78261-0000000 |
Hmotnost: | 0.051 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice 90°
7/8" (5-pin)
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
7/8" (5-pin)
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Utahovací moment | 1,5 Nm |
---|---|
Závit | 7/8" |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní proud na kontakt max. | 9 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
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
Svorkový rozsah min. | 7 mm |
Svorkový rozsah max. | 8,7 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879134705 |
Příslušenství
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----
---- Připojovací kabel ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Boční štípací kleště ----