Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA 7/8'' M uhlovy, 5pin, 6…8,7mm

sroubove svorky

Č.prod.: 7000-78141-0000000
Hmotnost: 0.058 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 27,14 €
  • 25,63 €
  • 24,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec 90°
7/8" (5-pin)
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Utahovací moment 1,5 Nm
Závit 7/8"
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 250 V
Provozní napětí DC max. 250 V
Provozní proud na kontakt max. 9 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 6 mm
Svorkový rozsah max. 8,7 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879134750

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-78141-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-78141-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-78141_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-78141-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Připojovací kabel ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu