Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MOSA M12 M primy, 4pin, 0,14…0,34mm2,  7000-12491-0000000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MOSA M12 M primy, 4pin, 0,14…0,34mm2,

samorezne svorky

Č.prod.: 7000-12491-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.02 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 9,63 €
  • 9,10 €
  • 8,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec přímý
M12, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Family construction form M12
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 32 V
Provozní napětí DC max. 32 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 0,34 mm²
Průměr jednotlivého drátu min. 0,1 mm
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 1 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Utahovací moment 0,6 Nm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 2,9 mm
Svorkový rozsah max. 5,1 mm
Výška 43 mm
Šířka 15 mm
Hloubka 15 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879201834

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-12491-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 7000-12491-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 7000-12491_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-12491-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Připojovací kabel ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Momentový klíč ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Řezač kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu