Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M12 M primy, 4pin (pin 2,3,4,5),

0,5...1,0mm2, samorezne svorky

Č.prod.: 7000-12515-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.02 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 12,69 €
  • 11,99 €
  • 11,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec přímý
M12, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.5...1.0 mm²
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Family construction form M12
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 32 V
Provozní napětí DC max. 32 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,5 mm²
Připojovací průřez max. 1 mm²
Průměr jednotlivého drátu min. 0,1 mm
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 1,6 mm
Wire insulation diameter max. 2 mm
Utahovací moment 0,6 Nm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 5,5 mm
Svorkový rozsah max. 8 mm
Výška 57,3 mm
Šířka 22 mm
Hloubka 22 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879201803

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-12515_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu