MPL napajeci zdroj, 3fazovy
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/40ADC
Č.prod.: | 85935 |
Hmotnost: | 17.25 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí | 3,15 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí AC | 400 V |
Vstupní napětí AC min. | 380 V |
Vstupní napětí AC max. | 420 V |
Vstupní proud AC (3fázový) | 2 A |
Počet fází na vstupu | 3 |
Účinnost | 77 % |
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí | 40 A |
---|---|
Výstupní filtr | Filtrační kondenzátor, LED, VDR |
Výstupní napětí DC | 24 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 40 A |
Charakteristika sekundárního jištění | setrvačná |
Zbytkové zvlnění max. | 2 % |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 256,5 mm |
Upevňovací rozměr b | 95 mm |
Upevňovací rozměr c | 7,5 mm |
Výška | 280 mm |
Šířka | 121 mm |
Hloubka | 310 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879079181 |