Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MPS spinany zdroj, 1fazovy  85053
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MPS spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-265VAC, OUT: 24V/5ADC

Č.prod.: 85053
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.88 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 352,50 €
  • 333,95 €
  • 315,39 €
  • 278,29 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Proud: 5 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost ne
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 115 V
Vstupní napětí 2 AC 230 V
Vstupní napětí AC min. 90 V
Vstupní napětí AC max. 265 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 1,9 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,95 A
Inrush current max. 10 A
Externí předřazené jištění max. 10 A
Účinnost 85 %
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 23,76 V
Výstupní napětí DC max. 24,72 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Výstupní proud 5 A
Výstupní proud (UL) 6 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 132 mm
Šířka 110 mm
Hloubka 72 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4048879080729

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 85053_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85053_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85053_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85053_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 85053_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85053_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85053_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85053_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85053_30-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85053_30-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF Report 85053_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Držák válcové pojistky ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu