Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
NEC Class 2 Splitter  9000-41014-0200067
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

NEC Class 2 Splitter

Mico67 4.2 CL2

Č.prod.: 9000-41014-0200067
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.153 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 140,04 €
  • 132,26 €
  • 124,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

MICO67 4.2 CL2
4 x M12, kód A, NEC CL2, (2 A)
Napětí IN a přesměrování přes M12, s kódem L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
LED pro diagnostiku portů
Omezení 4 kanálů pro 4 snímání napětí na 2A (M12, kód A)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 45 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

ECLASS-11.1 27371802
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879852272

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: KC 9000-41014-0200067_R-R-MuR-9490-41_kc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed CA 9000-41014-0200067_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 9000-41014-0200067_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: FCC 9000-41014-0200067_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 9000-41014-0200067_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 9000-41014-0200067_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 9000-41014-0200067_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-41014-0200067_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 9000-41014-0200067_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-41014-0200067_12-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-41014-0200067_12-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 9000-41014-0200067_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Napájecí kabel ----
---- Označení zařízení ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu