MOSA M12 F uhlovy, 2pin, B-kodovani,
stineny, Profibus, 6…8mm, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-14035-0000000 |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
PROFIBUS
Samice 90°
M12, 2-pin
B-kódování
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Samice 90°
M12, 2-pin
B-kódování
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879419147 |
Příslušenství
---- Řezač kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nůžky na kabely ----