M12 male 0° field-wireable screw term.
5-pol. max.0,75mm² 4-6mm
Č.prod.: | 7000-13302-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.051 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Samec přímý
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | A |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 5 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Velikost klíče | SW18 |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Materiál plášť | Slitina mědi |
Materiál zámku | Slitina mědi |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879833790 |