MOSA M12 F uhlovy, 5pin, 6…8mm,
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-13041-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice 90°
M12, 5-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 5-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
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
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 125 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Provozní proud na kontakt max. (URc) | 3 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Velikost klíče | SW18 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Výška | 38 mm |
Šířka | 40 mm |
Hloubka | 20 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879201490 |
Příslušenství
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Momentový klíč ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Připojovací kabel ----
---- Řezač kabelu ----