MOSA M12 F uhlovy, 4pin, 6…8mm,
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-13021-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.027 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice 90°
M12, 4-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 4-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
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
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
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
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879201506 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----