Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M8 F primy, 4pin, 0,14...0,34mm2,

samorezne kontakty, slim-line

Č.prod.: 7000-08391-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.015 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 12,47 €
  • 11,77 €
  • 11,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Svorky IDC
Samice přímá
M8, 4-pin
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Certificate

Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M8
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PA
Počet pinů 4
Velikost klíče SW9
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-114 (M8)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 32 V
Provozní napětí DC max. 32 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 0,34 mm²
Průměr jednotlivého drátu min. 0,1 mm
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 1 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Připojení Zářezové svorky IDC
Utahovací moment 0,4 Nm
Montážní set M8 x 1
Zapojovací cykly min. 100
Instalace | Obsazení pinů
Konfigurace plně obsazen
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Izolační odpor min. 100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Kategorie přepětí (EN 60950-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 2,5 mm
Svorkový rozsah max. 5,1 mm
Výška 42,5 mm
Šířka 1,8 mm
Hloubka 11,8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879224673

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-08391-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 7000-08391-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 7000-08391_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-08391-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Připojovací kabel ----
---- Těsnění ----
---- Momentový klíč ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu