MOSA M8 F primy, 4pin, 0,25…0,5mm2,
samorezne kontakty
Č.prod.: | 7000-08385-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.006 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Svorky IDC
Samice přímá
M8, 4-pin
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²
Samice přímá
M8, 4-pin
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²
Technické údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál | PA |
Počet pinů | 4 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 1,1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,55 mm |
Připojení | Zářezové svorky IDC |
Montážní set | M8 x 1 |
Zapojovací cykly min. | 100 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál nosič kontaktu | TPU |
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Šestihranný šroub, Rýhovaná matice |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 2,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 5 mm |
Druh zajištění | Schraubgewinde |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879784818 |
Příslušenství
---- Boční štípací kleště ----
---- Řezač kabelu ----
---- Připojovací kabel ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----