Aktivni interfacemodul 8nasobny
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Č.prod.: | 53025 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.188 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Kompaktní design
s plug-in relé
8 × vyjímatelné relé; každé 1 NO/NC kontakt
24 V DC
Dioda + LED
s plug-in relé
8 × vyjímatelné relé; každé 1 NO/NC kontakt
24 V DC
Dioda + LED
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Spotřeba proudu | 10 mA |
---|
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud max. | 6 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Connection information | mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen |
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 86 mm |
Šířka | 67,5 mm |
Hloubka | 75 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879411332 |
Příslušenství
---- Omezovač přepětí ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----