Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Comlight57 - LED modul - cerveny  4000-75057-1111000
Ilustrační obrázek

Comlight57 - LED modul - cerveny

24VDC, kryti IP 65

Č.prod.: 4000-75057-1111000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.057 kg
Země původu:  ID
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 34,25 €
  • 32,34 €
  • 30,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní signální světlo
červená
čirá

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Příkon max. 25,9 mA
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 61 mm
Šířka 57 mm
Hloubka 57 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85318070
GTIN 4048879448659

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-75057-1111000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75057-1111000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-75057-1111000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Report 4000-75057-1111000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Montážní držák pro signální věž ----
---- Kabelová vývodka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu