Comlight57 - LED modul - zeleny
24VDC, kryti IP 65
Č.prod.: | 4000-75057-1113000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.057 kg |
Země původu: | ID |
Není k dispozici
Popis
Kompaktní signální světlo
zelená
zelená
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 23 mA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 61 mm |
---|---|
Šířka | 57 mm |
Hloubka | 57 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 3 | BU 0 V |
PIN 4 | BK 24 V DC |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879402170 |
Příslušenství
---- Montážní držák pro signální věž ----
---- Kabelová vývodka ----