Tree 4TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 4xM12
Č.prod.: | 58160 |
Hmotnost: | 0.33 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
4 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 9 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover | ano |
---|---|
Automatická negociace | ano |
Duplexně | Full duplex |
Druh přepínání | nespravovaný |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ano |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 95 mm |
Šířka | 55 mm |
Hloubka | 31 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 2-3 |
---|---|
Druh připojení 2 | Napájení |
Druh připojení 1
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 24 V DC (UB 2) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879469135 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Momentový klíč ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Datová linka ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovací zátka ----