Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Xelity 6TX managed switch 6 port 1000Mbit ProfiNet IP20  58823
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Xelity 6TX managed switch 6 port 1000Mbit ProfiNet IP20

Č.prod.: 58823
Hmotnost: 0.174 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 647,19 €
  • 611,24 €
  • 575,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Řada Xelity je koncipovaná pro použití v průmyslovém prostředí. Přepínače jsou vybaveny TX porty pro kabely s žilami stočenými do párů.
6portový řízený přepínač PROFINET v plastovém pouzdře IP20
6 portů RJ45 s gigabitovou přenosovou rychlostí
Elektrická přípojka se svorkami push-in
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Proud při chodu naprázdno min. 97,5 mA
Proud při chodu naprázdno max. 162,5 mA
Příkon max. 3,3 W
Příkon max. 350 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol PROFINET
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Rámce LLDP Přesměrování
Kruhová topologie RSTP, STP
Druh přepínání managed
Průmyslová komunikace | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) ne
Klient MRP ano
PROFINET Netload Class III
Adresace PROFINETu DCP
Třída shody PROFINETu B
Specifikace PROFINET V2.4
Shared Device/Input ne
Průmyslová komunikace | funkce IIoT
Webserver HTTPS
Switch Management
Adresace Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Standardně v zapnutém stavu
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (standardně aktivní)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) ano
VLANs max. (IEEE 802.1Q) 64
Časová synchronizace Hodiny se skutečným časem, Klient NTP
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
Vzdálená údržba Open VPN Client
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů 1:1, N:1
RMON ano
SNMP Traps ano
Syslog ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra šedý
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 140 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 85,1 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 75 °C
Snížení výkonu od 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Přepravní teplota min. -40 °C
Přepravní teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

Connection types
Druh připojení 1 6
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DC +
PIN 5 DC -
PIN 6 DB -
PIN 7 DD +
PIN 8 DD -
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4065909004708

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: KC 58823_R-R-MuR-58823_kc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed CA 58823_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58823_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ProfiNet  58823_Z13285-17.03.25-v2.4_pn_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: GSDML 58821_XELITY_PN_KF0_x_12.zip (12)
  • Construction files: DXF 58811_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58823_p8_2_11.zip (11)
  • Construction files: STP 58811_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58822_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Product data 58823_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 58821_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58823_04-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58823_04-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58823_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58823_10501109_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Release Notes 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Šroubovák ----
---- Datová linka ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu