Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 20.0m
 
PVC, sedy, delka 0,3m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 40.0
 
PUR, stineny, sedy, delka 5,0m
 
PUR, zluty, delka 7,5m
 
Single locking lever, side entry M25
 
PVC, cerny, delka 5,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 27,0m
 
samice, ocel V4A
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 95,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu