Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
Insert 4000-68000-4620004
 
PUR, cerny, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 1,0m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PVC, zluty, delka 1,5m
 
PUR, sedy, delka 30,0m
 
P:1000VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag chain 30m
 
samec, mosaz
Produkt nelze objednat
 
RC prvek, 3x400...575VAC/4kW
 
PVC, cerny, LED+ZD-110V, delka 2,0m
 
PUR, sedy, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 6.0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 10,0m
 
4-pol. max. 1,5mm²
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 7m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu